Obturateur demi module Living Now pour centrage d'un mécanisme 1 module avec enjoliveur 2 modules

Living Now, obturateur technique demi-module pour occuper les espaces vides des supports entre les mécanismes

0,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fourni sans enjoliveur : utilisable en cas d’installation des interrupteurs à badge K4549 et K4548 ou d’une commande (1 module) avec un enjoliveur 2 modules
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • 1/2 module
  • Clippage et déclippage faciles du mécanisme sur le cadre de support grâce à la nouvelle génération de système d'accrochage en plastique

Les + installation

Nécessaire pour obturer les espaces entre les mécanismes et rendre l’installation conforme

Les + utilisation

Empêche le passage des doigts dans la zone câblée de l’interrupteur lorsque l’enjoliveur est retiré

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Largeur
    11 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    12.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Numéro RAL
    7015
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • EAN/Gencode
    8005543611920

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction