- Accueil
- Pro
- Produits
- Conduits et cheminements de câbles
- Goulotte, moulure et plinthe Planet Wattohm
- Moulure et plinthe
- Moulure Keva 2 compartiments 50x20mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic
Nouveauté
Moulure Keva 2 compartiments 50x20mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic
Ref. 11580
Keva PLANET WATTOHMMoulure Keva 2 compartiments 50x20mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Moulure - fond + couvercle
- Plastique
- Couvercle séparé
- Fixation (à 15mm mini du sol suivant la norme) par :
- collage
- chevilles pour fixation immédiate
- vis, clous... - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux)
Information sur la gamme
La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- page commerciale (p.33 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00987FR-09.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 20 mm
- Largeur 50 mm
- Longueur 2000 mm
- Section transversale utile 815 mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Nombre de cloisons fixes 1
- Type de fixation Perforation du fond
- Finition du couvercle Séparé
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3271780115803
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Moulure Keva 2 compartiments 50x20mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic
Prise 2P+T saillie 1P pour moulure Keva haut.20mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11960
Interrupteur saillie 1P pour moulure Keva haut.20mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11961
Double va-et-vient saillie 1P pour moulure Keva haut.20mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11962
Interrupteur lumineux saillie 1P pour moulure Keva haut.20mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11963
Poussoir saillie 1P pour moulure Keva haut.20mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11964
Té de dérivation 3D pour moulure Keva 50x15mm et 50x20mm blanc Artic
Ref. 11804
Prise téléphone saillie 1P pour moulure Keva haut.20mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11965
Prise RJ45 Cat5E saillie 1P pour moulure Keva haut.20mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11966
Prise TV simple saillie 1P pour moulure Keva haut.20mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11967
Prise TV-FM-SAT saillie 1P pour moulure Keva haut.20mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11968
Embout pour moulure Keva 50x20mm blanc Artic
Ref. 11585
Té de dérivation pour moulure Keva 50x20mm blanc Artic
Ref. 11587
Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 50x20mm blanc Artic
Ref. 11578
Cadre entraxe 60mm et profondeur 20mm pour moulure Keva 50x20mm et 75x20mm blanc Artic
Ref. 11591
Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 50x20mm blanc Artic
Ref. 11582
Angle plat pour moulure Keva 50x20mm blanc Artic
Ref. 11584
Dérivation moulure d'angle 30x30mm vers moulure profondeur 20mm blanc Artic
Ref. 11594
Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 50x20mm blanc Artic
Ref. 11583
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube