Prise TV-FM-SAT ASK - à composer Blanc
Une prise télévision adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé, compatibles avec télévision Ultra Haute Définition
64,76 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise étoile blindée Classe A, compatible 4G Lte - Câble coaxial 17 VATC recommandé - Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
- Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483Prises à sorties multiples - Voix de retour sur connecteur TV
- TV : 5-68 et 120 - 862MHz inférieur à 1,5dB. R : 87,5 - 108MHz inférieur à 1,5dB. Sat : 950 - 2400MHz
- Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs
- Conformes à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
Les + installation
Produit composable pour installation en saillie ou en encastré
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage Interieur uniquement
Information sur la gamme
La gamme ASK de Planet Wattohm propose de l'appareillage composable pour une installation en saillie ou en encastré
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04392FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14929AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de prise TV/RD/SAT
- DAB+ Non
- Mode de pose Saillie
- Nombre de modules 2
- Couvercle Plaque centrale
- Type de fixation Fixation avec vis
- Couleur Blanc
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 55 mm
- Hauteur d'appareil 58 mm
- Profondeur d'appareil 36 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-40 °C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- EAN/Gencode 3271784189718
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main