Module pour prise de courant connectée Living Now with Netatmo

  • Ref. BTK4531C
  • Living Now with Netatmo
  • BTICINO

Living Now with Netatmo, le module pour prise de courant connectée permet de contrôler à distance vos appareils électriques via l'App Home + Control ou à la voix, et de suivre la consommation de vos appareils depuis votre smartphone

44,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control
  • Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
  • Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée
  • Protège contre les surcharges (à 16A maximum)

Les + installation

Le module prise Living Now with Netatmo s’installe facilement à la place d’une prise standard existante et nécessite une boîte d’encastrement de profondeur standard.

Les + utilisation

Contrôlez par la voix vos éclairages et appareils électriques via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter une prise connectée à votre installation, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Living Now with Netatmo. Pour commander votre prise, il est nécessaire de lui associer une ou plusieurs commandes sans fil Living Now with Netatmo

Information sur la gamme

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté à un variateur
    Non
  • Adapté à un bouton d'impulsion
    Non
  • Adapté à un commutateur de volet roulant
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
    Non
  • Adapté pour interrupteur
    Non
  • Intégré dans un boîtier
    Oui
  • Installé dans boîtier à socle de tube
    Non
  • Module/platine
    Non
  • Alimentation en courant
    230 V CA
  • Mode boutons
    Non
  • Mode commutation
    Oui
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Avec codeur radio
    Non
  • Avec contact à poussoir radio
    Non
  • Nombre de relais
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Fréquence radio
    2400 MHz
  • Modulation
    FM
  • Système Rollingcode
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    22.5 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    44 mm
  • Profondeur d'encastrement
    37 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    0-45 °C
  • Consommation en veille
    1 mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Distribution d'énergie
  • EAN/Gencode
    8005543612606

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit