Module électronique Sfera audio

  • Ref. 351100
  • Sfera
  • BTICINO

Sfera, module électronique pour composition d'une platine de rue, à compléter d'une façade de finition

368,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module principal Sfera audio pour installation BUS 2 fils
  • Avec LEDs de signalisation : appel en cours, en communication, porte ouverte, système occupé
  • Réglage des volumes haut-parleur et micro
  • Alimentation supplémentaire possible
  • A configurer physiquement ou à l'aide d'un PC et du logiciel Tisferadesign

Les + installation

Gestion jusqu'à 100 appels en ajoutant des modules complémentaires pour appel

Les + utilisation

Capteur crépusculaire pour allumage du rétro-éclairage nocturne
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
  • Nombre de boutons d'appel
    2
  • Matériau des boutons d'appel
    Plastique
  • Matériau de la façade
    Autre
  • Hauteur de la façade
    91mm
  • Largeur de la façade
    115mm
  • Profondeur d'encastrement
    20mm
  • Mode de pose
    Saillie
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Couleur
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -15-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    18-240V
  • Courant d'alimentation
    0.04-1A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    80dB
  • Consommation en veille
    40mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    1-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Mains libres
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Non
  • Type de caméra
    Orientable
  • Angle de vue de la caméra
    100°
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    150m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543441558

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations