Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique

  • Ref. 0 366 31
  • Osmoz
  • LEGRAND

Module à diode permettant le découplage de signaux (tests lampes) ou la collecte d'informations (centralisation de défauts)

178,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz
  • Fonctionne exclusivement avec les voyants à LED monoblocs Osmoz et les blocs lumineux à LED TBT Osmoz
  • Raccordement câble souple 2,5mm²
  • Tension d'utilisation (groupe C-VDE 0110) : minimum 1,5V, maximum 300V
  • Equipé de diodes 1 N 4007 type 1A

Les + installation

Fixation sur rail symétrique ou asymétrique

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Nombre total de diodes
    20
  • Courant maximal (Imax) par diode
    1 A
  • Tension de fonctionnement max. (Umax)
    300 V
  • Anode commune
    Non
  • Cathode commune
    Oui
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3245060366315

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations