Module de télécommande 230VA pour applique tête de lit pour 4 sorties d'éclairage

Module de télécommande pour commande d'éclairage, à monter dans appliques tête de lit

244,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîtier 230V~ pour commande d'éclairage ou autres fonctions TBTS via les manipulateurs
  • Permet de commander 4 sorties d'éclairage (exemple : ambiance, lecture, soin, veille...)
  • Dimensions : 230x71x44mm

Les + installation

Compatible avec manipulateur référence 078282

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre max. d'appareils contrôlables
    4
  • Préprogrammé
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Auto-apprentissage
    Oui
  • Hauteur
    230 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profondeur
    44 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    100-240 V
  • EAN/Gencode
    3245060783778

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Module de télécommande 230VA pour applique tête de lit pour 4 sorties d'éclairage

À associer