Module de caméra - anti-vandalisme
409,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pièce de rechange
- Antivandalisme
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice O1563A Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de boutons d'appel 2
- Matériau des boutons d'appel Plastique
- Matériau de la façade Plastique
- Hauteur de la façade 90 mm
- Largeur de la façade 115 mm
- Profondeur d'encastrement 30 mm
- Mode de pose Encastré
- Technique d'installation Système bus
- Construction modulaire Oui
- Couleur Anthracite
- Classe de protection (IP) IP54
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
- Temperature de stockage -40-75 °C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 18-27 V
- Courant d'alimentation 0.01-0.160 A
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1-1.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Mode de commande Filaire
- Mains libres Non
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Oui
- Portier avec Application mobile Non
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
- Type de caméra Orientable
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543428849
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main