Nouveauté
Mécanisme Va-et-Vient à levier - Finition Blanc Satin Art d'Arnould
- Ref. ARM67901
- Art d'Arnould
- LEGRAND
Un va-et-vient qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces - A compléter d'une plaque Epure Art d'Arnould de votre choix
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans , à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Va-et-vient 10A à levier cylindrique Art d'Arnould
- A équiper d'une plaque Art d'Arnould univers Epure référence ARP67901
- Levier blanc
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Interrupteur simple
- Type de commande Levier
- Composition Mécanisme complet avec cadre
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à vis
- Avec cadre/support de montage Non
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Tension nominale 230 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne à vis
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 76 mm
- Hauteur d'appareil 76 mm
- Profondeur d'appareil 52 mm
- Profondeur d'encastrement 31 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Conforme selon UK Building Regulations (partie M) Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-30 °C
- Temperature de stockage -10 -70 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3233625165718
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Mécanisme Va-et-Vient à levier - Finition Blanc Satin Art d'Arnould
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste