Manette Livinglight neutre type bascule 1 module - tech

  • Ref. NT4911N
  • MyHOME
  • BTICINO

Livinglight, manette à monter sur un mécanisme BUS ou KNX, à compléter d'un support et d'une plaque de finition

3,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Se monte sur les mécanismes :
    - référence L4652/2 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up
    - référence L4651M2 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up
    - référence LN4661M2 : actionneur avec commande intégrée pour volets motorisés MyHOME_Up
    - référence LN4660M2 : commande spécifique pour gestion avancée de moteurs
    - référence LN4672M2 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up
    - référence H4651KNX : commande filaire BUS KNX
  • Manette type bascule 1 module
  • Sans marquage
  • Finition Tech

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Bouton-poussoir en deux parties
  • Impression/marquage Sans
  • Sylbole scannable / sans obstacle Oui
  • Utilisation Bouton à contact maintenu
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
  • Type de fixation Fixation à borne
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Argent
  • Numéro RAL (équivalent) 9006
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Largeur 22.5 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Profondeur 5.3 mm
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 8005543422328

RSE Produit

0.0336 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit