Commande MyHOME_Up Livinglight spécifique pour gestion avancée de moteurs

  • Ref. LN4660M2
  • MyHOME
  • BTICINO

Livinglight, une commande BUS pour volets roulants pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

125,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Commande spécifique pour la gestion avancée de moteur Livinglight BUS
    À associer à un support, de 2 manettes 1 module et une plaque Livinglight
  • Fonctions :
    - stop, montée, descente
    - rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé
    - enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande
  • Possibilité d'orientation de lamelles

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
  • S’associe aux différentes plaques Livinglight

Les + utilisation

Permet la commande point à point, d'ambiance, de groupe ou générale de volets motorisés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Nécessite un actionneur de volets roulants référence F401 ou actionneur commande référence H4661M2, LN4661M2 ou référence 067557

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de points d'actionnement
    1
  • Nombre de touches
    3
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    55mm
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    24mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Fréquence
    0-0Hz
  • Consommation en veille
    7mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    0.34-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    SCS
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode
    8005543478257

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations