Actionneur MyHOME_Up Livinglight avec commande intégrée pour volets motorisés

  • Ref. LN4661M2
  • MyHOME
  • BTICINO

Livinglight, un actionneur avec commande BUS pour volets roulants pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

131,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Actionneur avec commande intégrée Livinglight BUS pour le pilotage d'un moteur
    À associer à un support, de 2 manettes 1 module et une plaque Livinglight
  • Fonctions :
    - stop, montée, descente
    - rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé
    - enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande
  • Puissance maximum du moteur : 460W, 230V~
  • Pilotage de moteurs par interblocage logique des relais ou par envoi d'impulsions
  • Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
  • S’associe aux différentes plaques Livinglight

Les + utilisation

Retour d'état de position : fermé, ouvert, niveau de position intermédiaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Autre
  • Mode de pose Encastré
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Commande sur site/commande manuelle Oui
  • Avec affichage LED Oui
  • Puissance de coupure max. 500 W
  • Adapté à une charge C Non
  • Nombre max. de sorties de commutation 2
  • Calibre 2 A
  • Tension de fonctionnement normale 240-240 V
  • Différentes phases connectables Non
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Possibilité d'extension modulaire Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Objet connecté Non
  • Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode 8005543478295

Profil Environnemental Produit