Manchon TKT à montage rapide Ø20mm

  • Ref. 09742
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

13,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Manchon TKT
  • A montage rapide - Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 20mm
  • Matière : Corps en laiton nickelé

Les + utilisation

Permet l'assemblage parfait de deux longueurs de conduit et une protection optimale des câbles électriques ou conducteurs

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Qualité du revêtement de surface
    Non revêtu
  • Surface polie
    Non
  • Surface brossée
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Modèle
    Écartement
  • Pour diamètre de tube nominal
    20 mm
  • EAN/Gencode
    3414971493681

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations