Manchon réducteur pour conduits Ø25mm pour réduction de 25mm à 20mm - sable RAL1015

  • Ref. 06214
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

5,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Manchon réducteur pour passer d'un diamètre 25mm à un diamètre 20mm
  • Couleur sable RAL1015
  • Ignifugé

Avantages

  • 3 couleurs disponibles pour une meilleure intégration à l'environnement de pose : gris, blanc et sable
  • Accessoires disponibles en diamètre 16mm à 63mm pour une finition parfaite

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyoléfine
  • Finition Non traité
  • Surface polie Non
  • Sans halogène Oui
  • Pour diamètre de tube, grand format 25 mm
  • Pour diamètre de tube, petit format 20 mm
  • EAN/Gencode 3414971495296

Profil Environnemental Produit