Manchon réducteur pour conduits Ø20mm pour réduction de 20mm à 16mm - sable RAL1015

  • Ref. 06212
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

2,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 40 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Manchon réducteur pour passer d'un diamètre 20mm à un diamètre 16mm
  • Couleur sable RAL1015
  • Ignifugé

Avantages

  • 3 couleurs disponibles pour une meilleure intégration à l'environnement de pose : gris, blanc et sable
  • Accessoires disponibles en diamètre 16mm à 63mm pour une finition parfaite

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyoléfine
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Surface polie
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Pour diamètre de tube, grand format
    20 mm
  • Pour diamètre de tube, petit format
    16 mm
  • EAN/Gencode
    3414971495074

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations