Luminaire sur source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45lm IP43 IK07 plastique tension 24V=

  • Ref. 0 628 15
  • LSC
  • LEGRAND

LSC d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

193,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Luminaire pour sources centralisées d'évacuation à LEDs 45 lumens (consommation 1,5W) - Tension 24V=
  • Saillie - IP43 plastique - IK07 - Classe II
  • Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
  • Encastrable avec accessoires référence 062694 (Luminaire pour sources centralisées livré sans pictogramme) - Eclairage par la tranche référence 062675
  • Certifié NF AEAS LSC et NF environnement

Les + installation

Installable directement sur la patère des anciens LSC IP43 installés depuis 1998

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être équipé d'une étiquette de signalisation référence 061210 à commander séparément

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    En saillie et encastré
  • Fonction
    Éclairage d'évacuation
  • Type de pictogramme
    Autre
  • Visibilité du pictogramme
    D’un seul côté
  • Pictogramme inclus
    Oui
  • Système de contrôle
    Sans
  • Convient pour une utilisation en continue
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Alimentation de secours
    Centralisé (source centrale)
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Numéro RAL du boîtier
    910
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique transparent
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    20.4-28 V
  • Courant nominal
    62-62 mA
  • Appareillage
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Classe de protection (IP)
    IP43
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Puissance du système
    1.5 W
  • Flux lumineux utile
    45 lm
  • Flux lumineux en mode veille
    3 lm
  • Température de couleur
    5600-5700 K
  • Distance de visibilité du pictogramme
    15 m
  • Largeur
    125 mm
  • Hauteur/profondeur
    45 mm
  • Longueur
    225 mm
  • Nombre de pôle(s)
    4
  • Section de conducteur
    2.5 mm²
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-50 °C
  • Consommation en veille
    62 mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Mode de commande
    Non applicable
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971361409

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.3 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit