Luminaire sur source centralisée d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~

  • Ref. 0 629 45
  • LSC
  • LEGRAND

LSC d’ambiance permettant le maintient d'un éclairage uniforme garantissant la visibilité - Permet de prévenir tout risque de panique

589,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Luminaire pour sources centralisées d'ambiance à LEDs 400 lumens (consommation 5,5W - 12VA) - Tension 48V= ou 110V= ou 220V= - 230VA (20VA)
  • Saillie - IP43 plastique - IK07 - Classe II
  • Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
  • Encastrable avec accessoires référence 062694 (Luminaire pour sources centralisées livré sans pictogramme)
  • Certifié NF AEAS LSC et NF environnement

Les + installation

Installable directement sur la patère des anciens LSC IP43 installés depuis 1998

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    En saillie et encastré
  • Fonction
    Éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pictogramme
    Autre
  • Visibilité du pictogramme
    D’un seul côté
  • Pictogramme inclus
    Oui
  • Système de contrôle
    Sans
  • Convient pour une utilisation en continue
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Alimentation de secours
    Centralisé (source centrale)
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Numéro RAL du boîtier
    910
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique transparent
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    40.2-253V
  • Courant nominal
    22-115mA
  • Appareillage
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Classe de protection (IP)
    IP43
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Puissance du système
    5.5W
  • Flux lumineux utile
    400lm
  • Flux lumineux en mode veille
    400lm
  • Température de couleur
    5600-5700K
  • Largeur
    125mm
  • Hauteur/profondeur
    45mm
  • Longueur
    225mm
  • Nombre de pôles
    4
  • Section de conducteur
    2.5mm²
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-50°C
  • Fréquence
    0-60Hz
  • Consommation en veille
    115mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Mode de commande
    Non applicable
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971361522

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Plug in photométrique (Sarlam)

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit