Réglette LED LCS pour éclairage d'ambiance 1250 lm IP66 IK06 - Classe II

  • Ref. 0 627 45
  • LEGRAND

Luminaire LSC pour zones poussiéreuses et humides - Particulièrement adapté pour sites industrielles, parkings souterrains, stades, entrepôts

286,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Réglette LED LCS
  • Pour éclairage d'ambiance - Flux lumineux : 1250 lumens - IP66 - IK06 - Classe II
  • Raccordement bornes automatiques 2 x 1,5mm²
  • Alimentation : 48V/220V= -230V~ - Consommation : 48V/220V= 9,4W / 230V~ 9,4W - 11,5VA
  • Bornier automatique accessible sans démontage du produit - Pour alimentation par source centralisée courant continu ou alternatif

Les + installation

Câblage traversant offrant la possibilité de faire du chainage de produit - Fixation en suspension ou fixé sur le plafond

Les + utilisation

Répartition uniforme de la diffusion lumineuse

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie (mur/plafond)
  • Fonction
    Éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Pictogramme inclus
    Non
  • Système de contrôle
    Sans
  • Avec interrupteur à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Alimentation de secours
    Centralisé (source centrale)
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Nombre de têtes de luminaire
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique opalin
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    48-230V
  • Appareillage
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Classe de protection
    II
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -5-35°C
  • Puissance du système
    9.4W
  • Flux lumineux utile
    1250lm
  • Température de couleur
    4000-4000K
  • Facteur de puissance (cos phi)
    0.8
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur/profondeur
    55mm
  • Longueur
    690mm
  • Largeur d'encastrement
    400mm
  • Type de câblage
    Câblage traversant inclus
  • Nombre de pôles
    2
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Type de connexion
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -5-50°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    10.5mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    350-450mm
  • Maintien du cable
    Presse étoupe
  • Mode de commande
    Non applicable
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971891357

Logiciels et configurateurs

Plug in photométrique (Sarlam)

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations