Logiciel appel infirmière pour traçabilité sur PC des évènements avec référence 076617

Logiciel pour la traçabilité, pour système d'appel infirmière BUS SCS

1522,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Logiciel pour la traçabilité permettant l'exportation des éléments sous fichiers .csv exploitables sous PC
  • Fonctionne avec l'interface de traçabilité référence 076617 à commander séparément
  • Mémorise, classe les évènements par typologies d'informations (appels, présence, acquittement...)
  • Horodatage des évènements

Les + installation

Installation du logiciel sur plusieurs postes possible

Les + utilisation

Permet la traçabilité sur PC

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
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
  • Systèmes d'exploitation
    Windows
  • Intégrable dans
    Autre
  • SNMP
    Non
  • RMON
    Non
  • MIB I
    Non
  • MIB II
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060766184

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Logiciel appel infirmière pour traçabilité sur PC des évènements avec référence 076617

À associer