Liseuse orientable à LEDs pour tête de lit Living Now livrée avec enjoliveur sable - 1 module

Living Now, liseuse à intensité variable avec éclairage directionnel, équipée d’un bras flexible (longueur 31cm) permettant d’orienter la tête lumineuse

161,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Liseuse LED à intensité variable, réglable par pression sur la commande marche/arrêt
  • 1 module - Sable, technopolymère
  • Bornes à plaques vissées
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • Consommation 3W - flux lumineux 110 lumens (équivalent à une ampoule à incandescence de 15W)

Avantages

  • S’intègre parfaitement au design Living Now
  • Flux lumineux 110 lumens (équivalant à une ampoule à incandescence de 15W) - durée 40000 heures

Les + installation

Elle peut également être connectée à une télécommande - Il est possible de désactiver la commande intégrée via un appui de 30secondes

Les + utilisation

Faisceau directionnel permettant de lire dans son lit sans déranger les autres occupants de la chambre

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Adapté à un montage encastré
    Oui
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau de la verrine
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Blanc
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-250 V
  • Courant nominal
    15-25 mA
  • Appareillage
    Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Oui
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Oui
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Oui
  • Pas de variation
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Répartition lumineuse
    Symétrique/asymétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau diffus
  • Emission de lumière
    Direct
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection
    Sans
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -5-35 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Alimentation de secours intégrée
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Oui
  • Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
    Sans
  • Puissance de lampe acceptée
    0.1-0.2 W
  • Puissance du système
    0.3 W
  • Flux lumineux utile
    246 lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    4000-5500 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    22 mm
  • Hauteur/profondeur
    375 mm
  • Longueur
    86 mm
  • Largeur d'encastrement
    22 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    86 mm
  • Type de câblage
    Terminaison
  • Nombre de pôles
    2
  • Section de conducteur
    1.5 mm²
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Commande via Bluetooth
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Consommation en veille
    136 mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Numéro RAL
    1015
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec prise
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    2.5 mm
  • Entre axe de fixation verticale
    9-9.2 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    4-4.2 mm
  • Maintien du cable
    Serre-câble à vis
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Mode de commande
    Filaire
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543653593

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations