Kit portier vidéo couleur Classe 100 évolué avec écran 5pouces et platine de rue Linea3000 grise

  • Ref. BT364612
  • Classe 100
  • BTICINO

Kit visiophone Classe 100 évolué prêt à poser, permettant à l'utilisateur de voir qui sonne et répondre, adapté aux personnes en situation de handicap

851,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit composé :
    - 1 platine de rue Linea 3000 grise réf. BT343091
    - 1 poste intérieur vidéo Classe 100 évolué réf. BT344672
    - 1 alimentation Bus 2 fils réf. 346050
  • Poste intérieur audio-vidéo avec :
    - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
    - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
    - 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
    - LED de signalisation pour désactivation de l'appel
    - molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)
    - boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
  • Dimensions :
    - Hauteur : 164mm
    - Largeur : 164mm
    - Profondeur : 20,5mm
  • Platine de rue Linea 3000 saillie en Zamak
  • Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Avantages

  • Simplicité d'installation
  • Remplacement immédiat de l'ancien modèle : support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100

Les + installation

Installation murale en saillie ou sur table avec support

Les + utilisation

Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation possible sur table avec support référence BT344692
  • Relais contacts secs réf. 346250 à commander séparément

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Avec vidéo
    Oui
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Blanc
  • Mode de pose de la platine de rue
    Saillie
  • Matériau de la platine de rue
    Aluminium
  • Couleur de la platine de rue
    Gris
  • Nombre max. de postes intérieurs
    2
  • Nombre max. de platines de rue
    2
  • Protocole d'image
    PAL
  • Peut être connecté à un smartphone
    Non
  • Communication interne
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Avec fonction jour/nuit
    Oui
  • Angle d'ouverture de la camera
    105 °
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Caméra ajustable manuellement
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    164 mm
  • Hauteur
    165 mm
  • Profondeur
    20.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    18-27 V
  • Courant d'alimentation
    0.030-0.35 A
  • Fréquence
    0-0 Hz
  • Niveau sonore
    81 dB
  • Consommation en veille
    30 mA
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.1-2.5 mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Montage en drapeau
  • Entre axe de fixation verticale
    1600-1650 mm
  • Mode de commande
    Sans fil
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Nombre de sonneries
    16
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Type de caméra
    Orientable
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    600 m
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543631102

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Kit portier vidéo couleur Classe 100 évolué avec écran 5pouces et platine de rue Linea3000 grise

À associer