Kit de support pour plancher technique pour baie serveur 19pouces profondeur 800mm

  • Ref. 4 468 83
  • Linkeo
  • LEGRAND

Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies

360,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Pour armoires Linkeo de 600 mm de large
  • Kit de 2
  • Hauteur ajustable de 400 mm à 700 mm

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    730mm
  • Hauteur
    700mm
  • Profondeur
    180mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    780mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1200mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Galvanisé
  • Couleur
    Zinc
  • Avec entrée de câble
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • EAN/Gencode
    3414972027595

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations