Kit de répartition avec 1 peigne d'alimentation verticale et 8 peignes horizontaux - pour coffrets DRIVIA 4 rangées

  • Ref. 4 050 44
  • XL³
  • LEGRAND

VX³, kit de répartition optimisée monophasée

161,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • KIt complet de répartition
  • Pour coffrets Drivia 4 rangées 18 modules ou 13 modules
  • Composition :
    - 1 peigne vertical VX³ entraxe 125mm
    - 8 peignes universels horizontaux HX³ référence 404928
  • 4 rangées
  • Pour Drivia 18 ou 13 modules

Les + utilisation

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés placés en tête de rangée dans les coffrets

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation limitée au tarif bleu monophasé de 3kVA à 12kVA

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de pôles
    2
  • Adapté au nombre d'appareils
    18
  • Dimension du pas
    17.7 mm
  • Section transversale
    16 mm²
  • Longueur
    310.5 mm
  • Découpable à taille voulue
    Non
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63 A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    400 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.92 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Type de peigne fourni
    Vertical et horizontal
  • EAN/Gencode
    3414970001924

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Kit de répartition avec 1 peigne d'alimentation verticale et 8 peignes horizontaux - pour coffrets DRIVIA 4 rangées

À associer