Kit 4 ventilateurs avec interrupteur et thermostat pour baie serveur 19pouces

  • Ref. 4 469 01
  • Linkeo
  • LEGRAND

Baie serveur 19pouces, équipement à intégrer dans les baies pour une utilisation optimale

335,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 4 ventilateurs et fonctions de thermostat analogique
  • 2P+E franco belge shuko
  • 230V~
  • On/off
  • Câblage intérieur complet

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de ventilateurs
    4
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz
    220-220V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz
    220-220V
  • Type de tension
    AC
  • Encastrement mural
    Non
  • Construit comme un ventilateur embrochable
    Non
  • Ventilateur de circulation
    Oui
  • Ventilateur de toit
    Oui
  • Avec filtre
    Non
  • Avec élément de protection
    Oui
  • Flux volumique, à soufflage libre
    0.025m³/h
  • Puissance nominale
    8W
  • Finition CEM
    Non
  • Emission du bruit
    50dB(A)
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Mode de pose
    Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Largeur
    409mm
  • Hauteur
    44mm
  • Profondeur
    380mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Courant d'alimentation
    0.05-0.05A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • précâblé
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972027700

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations