Joint de finition en plastique pour consoles Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - finition PVC blanc

  • Ref. 3 478 26
  • Système KALEÏS™
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Joint de finition en plastique pour consoles Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - finition PVC blanc

152,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions

Information sur la gamme

Système KALEÏS™, est un système universel et multifonction de chemin de câbles conçu pour une intégration harmonieuse dans tous types de bâtiments où il est visible, grâce à son esthétique soignée. Particulièrement adapté aux bâtiments sans faux-plafonds, pour l’intégration  de nombreuses fonctions telles que l’éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté à
    Caniveau de câble
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Type de construction
    Bande de protection
  • Longueur
    7400 mm
  • Largeur
    35.3 mm
  • Hauteur
    11.9 mm
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3414970513113

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations