Joint de couvercle pour toute goulotte à clippage direct Mosaic - blanc

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

7,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Joint de couvercle largeur 45mm pour goulotte Mosaic à clippage direct
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Compatible avec toutes les goulottes Mosaic à clippage direct
  • Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Montage de la platine du joint par clippage sur la goulotte et clippage du joint sur la platine

Les + utilisation

Permet la jonction bout à bout de 2 couvercles d'une largeur de 45mm - Possibilité d'accèder simplement au couvercle pour le retirer et faciliter l'intervention dans le compartiment en retirant la pièce de finition du joint de couvercle

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
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
  • Largeur du canal d'allège
    80mm
  • Profondeur du canal d'allège
    50mm
  • Largeur de la partie supérieure
    45mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de partie supérieure
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    ABS
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • EAN/Gencode
    3245060756697

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0573 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit