Jeu de 4 pieds de nivellement M10x70 pour baie serveur 19pouces

  • Ref. 4 468 81
  • Linkeo
  • LEGRAND

Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies

25,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Hauteur des pieds réglable depuis le sol
  • Capacité de charge par pied de nivellement : 250 kg

Recommandations / restrictions d’usages

  • Capacité de charge par pied de nivellement: 250 kg

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Pied pour plan de travail
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1200mm
  • Largeur
    46mm
  • Hauteur
    95mm
  • Profondeur
    46mm
  • Capacité de charge max.
    375kg
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972027571

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations