Jeu de 4 bornes de raccordement pour câble nu pour DPX250

  • Ref. 0 262 35
  • DPX
  • LEGRAND

DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

100,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 bornes de raccordement pour câbles Cu/Al
  • Pour câble cuivre ou aluminium :
    - 185mm² (maximum) rigide
    - 150mm² (maximum) multibrins souple

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    4
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Vis
  • Protégé contre les contacts
    Non
  • Hauteur
    20 mm
  • Largeur
    22 mm
  • Profondeur
    38 mm
  • EAN/Gencode
    3245060262358

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations