Jeu de 2 panneaux latéraux pour baie Linkeo 47U profondeur 1200mm

  • Ref. 4 468 63
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, panneaux latéraux pour baie serveur destinée au stockage de données, au logement de serveur et au câblage d'infrastructure

806,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Pour baies 47U 1200mm
  • Tôle galvanisée
  • Livré en 2 parties
  • Fixé à l'armoire par serrure cylindrique
  • Noir RAL 9005

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Dimension de trame
    482.6mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    780mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1200mm
  • Largeur
    1048mm
  • Hauteur
    1101mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Avec entrée de câble
    Non
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Avec serrure
    Oui
  • Type de construction
    Kit de montage
  • Pour subdivision intérieure forme 2a
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 2b
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 3a
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 3b
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4a
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4b
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972027519

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations