Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm - longueur 737mm

  • Ref. 0 361 55
  • Lina 25
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

81,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 2 montants profilés Lina 25
  • Pour coffrets Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm, longueur 737mm

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Profil de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier 1000 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 800 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
  • Largeur 29 mm
  • Hauteur 737 mm
  • Profondeur 17 mm
  • Capacité de charge max. 120 kg
  • Matériau Métal
  • Couleur Zinc
  • EAN/Gencode 3245060361556