Interrupteur temporisé lumineux sans neutre étanche Plexo 230V 50Hz à 60Hz IP55 IK05 avec enjoliveur finition gris

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

111,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK07 : résistance à un choc de 2 joules
  • Permet la commande :
    - de LEDs 100W
    - de lampes halogènes avec ballast ferromagnétique ou électronique 400VA
    - de lampes halogènes 230V, incandescent 1000W
    - de moteurs 250VA
    - de radiateurs d'appoint 1840W

Avantages

  • Esthétique et manipulation par l'utilisateur identique à un interrupteur classique

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. La reversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers.

Les + utilisation

Temporisation réglable de 25 secondes à 15 minutes

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    1
  • Modèle
    Électronique
  • Réglage de l'heure
    0.25-15 min
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7046
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP55
  • Tension nominale
    250 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Programme astronomique
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    8 A
  • Avec raccordement à un capteur de luminosité
    Non
  • Puissance max.
    300 W
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur d'appareil
    70.5 mm
  • Hauteur d'appareil
    70.5 mm
  • Profondeur d'appareil
    44 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971877948

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations