Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable - tétrapolaire neutre à gauche - 32A

  • Ref. 0 221 13
  • LEGRAND

Assure la coupure et le sectionnement des phases

120,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interrupteur sectionneur rotatif complet - Trétrapolaire neutre à gauche
  • 32A -Encastré cadenassable
  • Interrupteur de sécurité de 20 à 100A assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2X - Ouverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jaune
  • Equipé de borniers non réversibles
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers - IP65 - IK07 en boîtiers

Avantages

  • Permet de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels il est inséré et de remplir les fonctions de commande, coupure et de sectionnement

Les + installation

Montage sur panneau - Fixation par vis

Les + utilisation

Visualisation immédiate de la position :
- horizontal ouvert (O) non passant
- vertical fermé (l) passant

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition interrupteur général Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
  • Finition interrupteur de sécurité Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
  • Finition de l'inverseur Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
  • Tension de fonctionnement normale 690-690 V
  • Courant nominal 32 A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 32 A
  • Puissance 7.5 kW
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 0.43 kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 11 kW
  • Puissance de commutation à 400 V 12.8 kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 10 kA
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Commande motorisée en option Non
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Déclencheur voltmétrique en option Non
  • Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Convient pour montage au sol Non
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
  • Adapté à une fixation frontale centrale Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement Poignée tournante courte
  • Verrouillable Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • IP IP65
  • EAN/Gencode 3245060221133

Support d’aide à la prescription