Interrupteur-sectionneur DX³-IS 3P 400V~ - 100A - 3 modules

  • Ref. 4 064 69
  • DX³
  • LEGRAND

DX³-IS, interrupteur sectionneur pour tête d'installation, à coupure pleinement apparente assurant la coupure et le sectionnement des circuits

177,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur-sectionneur DX³-IS avec contacts à double coupure - 3P 400V~
  • 100A - 3 modules
  • Manette grise - Montage sur rail symétrique EN 60715
  • Accepte un auxiliaire de signalisation DX³ (CA)
  • Catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition interrupteur général
    Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation
    Non
  • Finition interrupteur de sécurité
    Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
    Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    400 V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    100 A
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    4500 kA
  • Nombre de pôles
    3
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Convient pour montage au sol
    Non
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Non
  • Adapté à un montage en distributeur
    Oui
  • Adapté à un montage intermédiaire
    Non
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Verrouillable
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP20
  • Largeur
    53.1 mm
  • Hauteur
    88.9 mm
  • Profondeur
    76.4 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    4-50 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245064064699

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations