Interrupteur ou va et vient Living Now 10A 230 V~ - 2 modules

Living Now, interrupteur ou va-et-vient pour piloter une charge (de tout type, y compris de type LED) depuis un ou deux points

10,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 2 modules Peut être équipé d’une LED de signalisation
  • Grâce à cette technologie, les commandes conservent par ailleurs une surface parfaitement plane, quel que soit l’état dans lequel se trouve la charge
  • Bornes automatiques
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • 10AX 250V~

Avantages

  • La technologie «Full touch» réinvente l’ergonomie des touches, qui peuvent ainsi être actionnées de manière précise sur toute leur hauteur - Après l’appui, les touches reviennent à leur position initiale, parfaitement alignées
  • Le choix de lignes minimalistes a été dicté par la recherche d’une parfaite planéité des différents éléments de l’interrupteur qui vient donner toute sa force au design
  • Changement de coloris, rectification d’un défaut de surface: l’enjoliveur peut être remplacé à tout moment, sans pour autant devoir changer l’intégralité du mécanisme

Les + installation

La nouvelle génération de crochets en plastique facilite l’installation et la dépose du support - La faible profondeur de ce dispositif simplifie l’installation murale en cas de boîtes peu profondes ou remplies de câbles

Les + utilisation

Utilisable en tant que simple interrupteur pour gérer toutes les charges lumineuses (y compris les LED) - Le nouveau concept «Full touch» garantit une meilleure ergonomie: la touche de commande est ainsi actionnable sur toute sa hauteur, pour une interaction immédiate

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Permutateur
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Autre
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Autre
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Optionnel
  • Fonction d'éclairage
    Orientation
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10 AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    45 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Profondeur d'appareil
    34 mm
  • Profondeur d'encastrement
    32 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    42 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -5-35 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode
    8005543653470

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2365 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Etudes et devis

Découvrez le configurateur d’appareillage gratuit Legrand Config Pro pour réaliser vos chiffrages d'installation électrique de vos chantiers résidentiels et petits tertiaires. Chiffrez ainsi rapidement et simplement vos interrupteurs et prises via ce configurateur en ligne. Vous pourrez...
En savoir plus
Vous êtes électricien et souhaitez bénéficier d’un outil gratuit et simple à utiliser pour chiffrer l’appareillage et le tableau électrique de vos chantiers résidentiels et tertiaires ? Choisissez Legrand Config Pro, un configurateur en ligne pour réaliser des chiffrages pour vos...
En savoir plus
Vous êtes électricien et souhaitez réaliser des devis en électricité pour vos clients rapidement et simplement ? Le configurateur Legrand Config Pro et l'App Legrand Pro sont fait pour vous !  
Ce configurateur, gratuit, moderne et intuitif, vous accompagnera sur vos chantiers en...
En savoir plus
En temps qu’électricien, vous êtes à la recherche d’un outil simple, gratuit et intuitif à utiliser en direct pour chiffrer vos études de chantiers tertiaires et résidentiels ? Choisissez Legrand Config Pro, le configurateur des électriciens ! Avec son interface graphiquement très...
En savoir plus

Interrupteur ou va et vient Living Now 10A 230 V~ - 2 modules

À associer