Interrupteur lumineux saillie 1P pour moulure Keva haut.15mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL

  • Ref. 11943
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Interrupteur lumineux saillie 1P pour moulures Keva hauteur 15mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL

42,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Interrupteur va-et-vient lumineux saillie - cadre simple équipé
  • Sans halogène
  • Plastique

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Interrupteur simple
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    70 mm
  • Hauteur d'appareil
    118 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3271780119436

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.7295 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit