Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

430,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur horaire programmable Céliane
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Visualisation permanente du programme en cours - Programme hebdomadaire
  • Alimentation 230V~ 50Hz à 60Hz - Puissance maximum 2300W
  • Capacité : 28 programmes maximum - 1 sortie par contact inverseur

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet la commande du fil pilote d'un chauffage (envoi de 2 ordres confort/réduit ou permet de programmer la marche ou l'arrêt d'un circuit électrique (cafetière, radio, ...)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Nombre de modules
    2
  • Modèle
    Électronique
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    9013
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP41
  • Distance de commutation minimale
    1 min
  • Autonomie
    20 h
  • Générateur aléatoire
    Non
  • Tension nominale
    230 V
  • Fréquence
    47-63 Hz
  • Programme astronomique
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16 A
  • Avec raccordement à un capteur de luminosité
    Non
  • Puissance max.
    3600 W
  • Profondeur d'encastrement
    32.7 mm
  • Largeur d'appareil
    45 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-60 °C
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3.3 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    4010957670535

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz

À associer