Nouveauté

Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~

Commande d'éclairage Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

356,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Permet la commande du fil pilote d'un chauffage (envoi de 2 ordres confort/réduit) ou permet de programmer la marche ou l'arrêt d'un circuit électrique (cafetière, radio,...)
  • Visualisation permanente du programme en cours
  • Alimentation 230V~ 50Hz à 60Hz - Puissance maximum voir fiche technique
  • Capacité :
    - 28 programmes maximum
    - 1 sortie par contact inverseur
  • Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Modèle
    Électronique
  • Fonction minuterie
    Oui
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    À clipser
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP41
  • Distance de commutation minimale
    1min
  • Autonomie
    20h
  • Générateur aléatoire
    Non
  • Tension nominale
    230V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Programme astronomique
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Avec raccordement à un capteur de luminosité
    Non
  • Puissance max.
    3600W
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Commande via Bluetooth
    Non
  • Compatible Wi-Fi
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    32.7mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    42mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972453677

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations