Interrupteur horaire modulaire programmable journalier et hebdomadaire standard 230V~ 1 sortie 16A - 1 module

  • Ref. 4 126 81
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

192,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Inter horaire programmable digital permettant une programmation journalière ou hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
  • 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 par 1 contact inverseur
  • Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique
    - Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
  • Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie - 28 réglages possible
  • Programmation directe sur clavier,

Les + installation

Face avant débrochable pour une programmation simple

Les + utilisation

Fonctionne en autonome et permet la gestion des énergies alternatives telles que les panneaux photovoltaïques - Consommation faible : seulement 0,1W

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre de canaux
    1
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation
    50-60Hz
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Nombre de contacts
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-55°C
  • Temperature de stockage
    -20-60°C
  • Capacité des bornes
    1.5 - 4mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3.3g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3414971460584

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Interrupteur horaire modulaire programmable journalier et hebdomadaire standard 230V~ 1 sortie 16A - 1 module

À associer