Interrupteur de volets roulants 500W maximum Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, une commande de volets roulants répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

56,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur de volets roulants Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • Pour commande directe montée, descente et arrêt de moteur de volet, store ou bannes jusqu'à 500W maximum
  • Blanc RAL9003 finition brillante
  • Repérage des bornes facilitant le câblage
  • Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Le repérage des bornes et le schéma accélèrent l'installation du produit

Les + utilisation

Facilite la gestion de la luminosité et de la température pour un confort optimal dans la maison

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Modèle
    Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôles
    1
  • Type de commande
    Autre
  • Utilisation mécanique possible
    Oui
  • Utilisation électronique possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Type de fixation
    Autre
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP41
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension nominale
    250V
  • Nombre de touches
    3
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    36mm
  • Profondeur d'encastrement
    24mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060770266

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations