Interrupteur crépusculaire étanche Plexo composable IP55 blanc

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

280,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Interrupteur crépusculaire Plexo composable - Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
  • IP55 - IK07
  • Bornes à vis
  • Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée 1400W incandescent - 400VA fluo
  • Mécanisme livré avec enjoliveurs

Les + installation

Montage du mécanisme en encastré et en saillie avec boîtier et support

Les + utilisation

Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit et extinction au lever du jour

Recommandations / restrictions d’usages

  • Seuil de luminosité réglable de 0,5lux à 1500lux

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du capteur
    Capteur de lumière incorporé
  • Contacts
    1 contact à ouverture
  • Luminosité d'allumage
    0.5-1500 lx
  • Luminosité de coupure
    0.5-1500 lx
  • Déclenchement retardé
    45 s
  • Enclenchement retardé
    45 s
  • Puissance de coupure max.
    1400 W
  • Mode de pose
    Saillie
  • Pivotant
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250 V
  • Courant de coupure max. (charge résistive)
    5.6 A
  • Température de fonctionnement
    -5-40 °C
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP55
  • Largeur
    64 mm
  • Hauteur
    64 mm
  • Profondeur
    47 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode
    3245060696177

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations