Interrupteur 10AX bipolaire Appareillage Saillie complet avec bornes automatiques - blanc

  • Ref. 086003L
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

26,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 10AX, 250V~
  • Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs
  • Livrés bornes ouvertes
  • Finition blanc RAL 9003

Avantages

  • Produit livré complet pour installation en saillie

Les + installation

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Interrupteur bipolaire
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Nombre de modules
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10 AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    72 mm
  • Hauteur d'appareil
    72 mm
  • Profondeur d'appareil
    31 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Conforme selon UK Building Regulations (partie M)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-40 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5 mm²
  • EAN/Gencode
    3414972654326

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5049 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments