Boîtes DCL pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc

  • Ref. 0 306 54
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, la boite DCL permet la connexion à un luminaire

30,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîtes DCL pour connnexion de luminaires
  • Pour Moulures DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 40mm x 12,5mm, 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
  • Blanc, hauteur 40mm
  • Boîte DCL livrée complète :
    - crochet
    - DCL
  • Respect de l'indice de protection - Les boîtes DCL sont rendues obligatoires par la norme NF C 15-100, paragraphe 559 1.1

Les + installation

Montage de la platine sur le plafond par visage et de la pièce de finition par clippage sur la platine

Les + utilisation

Permet d'apporter de la lumière dans une pièce

Recommandations / restrictions d’usages

  • Poids maximum suspendu : 25kg à condition d'équiper la boîte d'un moyen de fixation adéquat

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    113 mm
  • Largeur
    113 mm
  • Profondeur
    44 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3245060306540

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5976 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit