Inter horaire programmable via bluetooth annuel 230V~ - 1 sortie 16A - 56 programmes

  • Ref. 4 127 25
  • LEGRAND

Interrupteur horaire annuel programmable Bluetooth 230V~ - 1 sortie 16A

766,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bluetooth
  • Programmation directe sur clavier ou via smartphone avec l'App Legrand Time Switch
  • 56 programmes
  • 1 sortie 16A -250V
  • Programmation annuelle

Les + installation

Gain de temps : possibilite de dupliquer le programme via un smartphone

Les + utilisation

Programmation facile via l'appli Legrand Time Switch gratuite

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre de canaux
    1
  • Tension d’alimentation
    230-230 V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation
    50-60 Hz
  • Réserve de marche en années
    5
  • Précision par jour
    0.1 s
  • Guidage texte à l'écran
    Oui
  • Programmation externe
    Oui
  • Carte mémoire incluse
    Non
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Oui
  • Programme hebdomadaire
    Oui
  • Programme annuel
    Oui
  • Programme vacances
    Non
  • Programme d'impulsion
    Non
  • Programme de cycle
    Oui
  • Programme astronomique
    Oui
  • Programme aléatoire
    Oui
  • Compteur d'heures
    Oui
  • Synchronisé avec le secteur
    Oui
  • Commandé par quartz
    Oui
  • Radioguidé
    Non
  • Radioguidé (DCF77)
    Non
  • GPS
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Temps de commutation minimal canal 1
    0.01666 min
  • Nombre d'emplacements de mémoire
    56
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Non
  • Commande manuelle
    Oui
  • Entrée externe de contact à poussoir
    Oui
  • Présélection de commutation
    Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    16 A
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Largeur
    35.6 mm
  • Hauteur
    83 mm
  • Profondeur
    60 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-55 °C
  • Temperature de stockage
    -20-60 °C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-4 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2477
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    11 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Multistore
  • EAN/Gencode
    3414971975576

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations