Inter horaire programmable digital 72x72mm à programme journalier et hebdomadaire 230V~ - 2 sorties

  • Ref. 0 496 82
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

794,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Inter horaire programmable digital 72mm x 72mm
  • A programme journalier et hebdomadaire - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - 2 sorties par contact inverseur unipolaire
  • Affichage digital avec visualisation du programme - Réserve de marche : 6 ans pour l'horloge - Sauvegarde permanente des programmes
  • Changement automatique heure été/hiver - Dérogation temporaire (avec retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
  • Intervalle minimum entre deux commutations : 1 minute - Sortie 1 canal 16A - 2 canaux 2x8A - 250V~ - μ cos φ = 1

Les + installation

Fixation sur platine avec cache-bornes livrés, sur porte avec référence 049832 ou en saillie

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage sur panneau avant 72x72 mm
  • Nombre de canaux
    2
  • Tension d’alimentation
    230-230 V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation
    50-60 Hz
  • Réserve de marche en années
    6
  • Précision par jour
    1 s
  • Guidage texte à l'écran
    Non
  • Programmation externe
    Non
  • Carte mémoire incluse
    Non
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Oui
  • Programme hebdomadaire
    Oui
  • Programme annuel
    Non
  • Programme vacances
    Non
  • Programme d'impulsion
    Non
  • Programme de cycle
    Non
  • Programme astronomique
    Non
  • Programme aléatoire
    Non
  • Compteur d'heures
    Non
  • Synchronisé avec le secteur
    Non
  • Commandé par quartz
    Oui
  • Radioguidé
    Non
  • Radioguidé (DCF77)
    Non
  • GPS
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Temps de commutation minimal canal 1
    1 min
  • Temps de commutation minimal canal 2
    1 min
  • Nombre d'emplacements de mémoire
    28
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Oui
  • Commande manuelle
    Oui
  • Entrée externe de contact à poussoir
    Non
  • Présélection de commutation
    Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    8 A
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    72 mm
  • Hauteur
    110 mm
  • Profondeur
    44 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2354
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    5.9 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    4010957496821

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Inter horaire programmable digital 72x72mm à programme journalier et hebdomadaire 230V~ - 2 sorties

À associer