Incara Tower 60 Ø60mm à encastrer dans mobilier avec 4 prises 2P+T avec cordon

  • Ref. 6 549 72
  • Incara Tower
  • LEGRAND

Incara Tower 60, produit escamotable à encastrer dans les tables de réunion ou plan de travail, propose une offre de connexion électrique et de données en toute discrétion avec son diamètre réduit de 60mm


Caractéristiques produit

  • Perçage diamètre 60mm
  • Corps en aluminium
  • Couleur : aluminium et noir
  • Tour escamotable

Avantages

  • Loquet de verrouillage pour un bon maintien en position ouverte

Les + installation

Fixation aisée avec une bague à pas rapide

Les + utilisation

Solution d'électrification intégrée, discrète et peu encombrante

Recommandations / restrictions d’usages

  • A encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Oui
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    334 mm
  • Profondeur d'encastrement
    379 mm
  • Diamètre
    84.4 mm
  • Nombre de prises norme française (type E)
    4
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16 A
  • Consommation en veille
    0.08 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971972612

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations