Hublot rond étanche pour environnements sévères avec diffuseur incolore et culot E27

  • Ref. 0 604 83
  • LEGRAND

Hublot étanche, permet un éclairage optimal dans les environnements tertiaires et industriels sévères

190,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Hublot rond étanche pour environnements sévères - IP55 - IK04 (IK08 avec grille de protection)
  • Classe I - Avec diffuseur incolore - Culot E27 (standard européen) - métal et verre
  • Borne de mise à la terre - 3 entrées en T
  • Pour presse-étoupe ISO20 (fourni) - Pour lampes équivalentes à 70W maximum en halogène ou 20W en fluocompact ou 12W LED
  • Température d'utilisation :
    - minimum : - 30°C
    - maximum : + 35°C

Les + installation

Typologie d’installation : en plafonnier ou en position murale

Les + utilisation

Champ d’application Eclairage intérieur et extérieur :• Escaliers, couloirs, caves• Parking, garages, circulations• Locaux techniques (chaufferie)• Chambres froides• Fours

Recommandations / restrictions d’usages

  • A usage tertiaire ou industriel

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Non
  • Source lumineuse
    Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    E27
  • Matériau du boîtier/corps
    Aluminium
  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Matériau de la verrine
    Verre structuré
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    110-230 V
  • Courant nominal
    435-909 mA
  • Appareillage
    Non requis
  • Appareillage fourni
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Pas de variation
    Oui
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Répartition lumineuse
    Asymétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif 80°
  • Emission de lumière
    Direct
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection
    I
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -10-40 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée
    100-100 W
  • Puissance du système
    100 W
  • Flux lumineux utile
    985 lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    2700-2700 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    90-100
  • Largeur
    228 mm
  • Hauteur/profondeur
    127 mm
  • Longueur
    228 mm
  • Diamètre externe
    228 mm
  • Longueur d’encastrement
    228 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060604837

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations