Guide-câbles blanc 1 câble pour câbles Ø3mm à Ø6mm - longueur 2,1m

  • Ref. 0 300 98
  • LEGRAND

Guide-câble permettant la distribution, la protection ainsi que la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique

10,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Guide-câble avec adhésif pour 1 câble Ø3mm à Ø6mm
  • Livré en 66 longueurs de 2,10m
  • Livré avec couvercle
  • Blanc
  • Equipé d'un double fond séparant le clou ou l'agrafe du câble

Avantages

  • Peut être collé, vissé ou cloué

Les + installation

Permet une fixation rapide du câble sur une paroi sans l'endommager grâce au double fond, isolant le clou ou l'agrafe du câble - 2 modes de fixations possibles : par clou ou agrafe, ou par adhésif de 1mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface

Les + utilisation

Peut être installé en tertiaire et en résidentiel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être utilisé à l'extérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    10.5 mm
  • Largeur
    11 mm
  • Longueur
    2100 mm
  • Section transversale utile
    76 mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Type de fixation
    Auto-adhésif et perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Feuille de protection
    Oui
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060300982

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2336 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)