Guide-câbles avec adhésif pour plusieurs câbles 16x16mm - blanc

  • Ref. 6 489 04
  • DLP
  • LEGRAND

Guide-câble permettant la distribution, la protection ainsi que la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique

5,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Guide-câble avec adhésif pour plusieurs câbles de Ø10,5mm maximum
  • 16mm x 16mm - Livré en 60 longueurs de 2,10m - Livré avec couvercle
  • Blanc
  • Fiabilité et sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
  • IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules

Avantages

  • Peut être collé, vissé ou cloué

Les + installation

Permet une fixation rapide du câble sur une paroi - Fixation au mur grâce à la bande adhésive de 1mm d'épaisseur permettant d'absorber les inégalités de surfaces

Les + utilisation

Peut être installé en tertiaire et en résidentiel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne s'installe pas en extérieur

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    16 mm
  • Largeur
    16 mm
  • Longueur
    2010 mm
  • Section transversale utile
    120 mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Type de fixation
    Auto-adhésif et perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3414970754417

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3789 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)