Grille guide-câbles en U pour baies LCS³ - largeur 400mm, longueur 3m et hauteur 54mm
LCS³, équipement de gestion de câblage pour baie et baie serveur
260,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Grille guide-câbles en U pour réalisation d'un chemin de câbles
- Dimensions :
- longueur : 3m
- largeur : 400mm
- hauteur : 54mm - S'associe avec les traverses de liaison références 047693, 047694 et 047695 dans un socle hauteur 200mm de baies associées, et les supports 046478 et 046479 sur baies serveur
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1092 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1108 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.206 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01424FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01424EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Rail de guidage de câbles
- Matériau Métal
- Montage 482,6 mm (19 pouces) Non
- Largeur 400 mm
- EAN/Gencode 3245060464707
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Grille guide-câbles en U pour baies LCS³ - largeur 400mm, longueur 3m et hauteur 54mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel