Goupille Isi Plast pour système type EDF - finition Métal Inox

  • Ref. 6 379 52
  • ISI PLAST
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemins de câbles PVC ISI PLAST pour environnements à forts risques de corrosion. Complètent idéalement les systèmes métalliques

13,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Recommandations / restrictions d’usages

  • C4 - C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en extérieur , en ambiance avec acides nitriques / organiques, dans les stations d'épurration, dans les piscines (enceinte intérieure), dans l'industrie chimique, en bord de mer, milieu salin, dans les locaux techniques de centrale nucléaire, sur les toits pour le photovoltaique

Information sur la gamme

Système de chemins de câbles Isi Plast ™, particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast ™ complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast ™ permet un montage sans outils et sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté à
    Profilé en U
  • Modèle
    Autre
  • Avec accessoires à visser
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Acier inoxydable, décapé
    Oui
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245066379524

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit